??
Выбор CAD модели
K0035.010015
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0035 - Side clamps
Bill of material
K0035.010015
BESTKIPP
Order No.
K0035.010015
FORM
Form
C
TYP
Description
jaw with: 2 carbide serrations, round and centring vee
AUSF
version
right-hand type
A
Length
58.5 mm
B
width
40 mm
D
diameter
18 mm
D1
Thread
M 10
D2
diameter
27.0 mm
D3
diameter
4.5 mm
E
height
12.7 mm
H
height
39 mm
H1
height
74 mm
K
Length
5.5 mm
L
Length
37.0 mm
L1
Length
31.5 mm
L2
Length
27 mm
L3
Length
6 mm
R
Radius
143 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
7200 N
GEW
Approx. weight
0.7123 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032501
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions